??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
1 Inch
Part Number
127724
Description
F2B-DLEZ-100-SHCR
Weight
1.43 lbs
A
1.44 Inch
B
4.89 Inch
C
1.46 Inch
D
3.89 Inch
Bolt Diameter
3/8 Inch
H
0.35 Inch
J
0.48 Inch
L
1.99 Inch
M
2.63 Inch
Capacity Static
1565 lbs
Capacity Dynamic
3146 lbs
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.